BCP-508- 2 GN BD:Q2,-SO - PCB 插拔式连接器
1901592

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
针距 5.08 mm
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 颜色: 淡绿色, 位数: 2, 产品系列: BCP, 针距: 5.08 mm, 螺钉头规格: H1L 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线