与QUINT UPS保持通信,以实现连续监控和智能管理。可自动检测电池模块并且可在运行过程中免工具切换,因此可以快速安装。用于QUINT UPS(采用IQ Technology技术)的电池模块在出厂前已充满电。
UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH
-
电池模块
2320335
电池模块,含铅AGM,采用VRLA技术,24 V DC,38 Ah,能自动检测并与QUINT UPS-IQ通信
产品详情
适配产品
优势
最大缓冲时间
包括2个12 V电池块和1个电子监视单元
铅AGM(吸附式玻璃纤维棉)技术