STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - 电池模块
STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH
-
电池模块
2320364
备用电池模块,锂聚合物,18.5 V DC,1.4 Ah。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
输入数据
输入电压
18.5 V DC
输出数据
输出电流I
max
6 A
平衡电路,内部
是
保护电路,内部
是
储能模块
充电结束
21 V DC
充电电流
400 mA
额定容量
1.4 Ah
电池模块使用寿命,循环次数
> 300 (全部周期)
最长调试间隔(仅电池)
9 月 (20 °C)
电池技术
锂聚合物
存储介质
锂聚合物,1.4 Ah
电池数量
1
规格型号
块
电池组
是
IQ技术
否
适用于快速充电
是
产品属性
产品类型
电池模块
产品系列
电池模块(带电池的设备)
IQ技术
否
绝缘特性
保护等级
III
污染等级
2
尺寸
宽度
88 mm
高度
46 mm
深度
51 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
0 °C ... 40 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 45 °C
允许的最大相对湿度(运行)
≤ 95 % (25 °C,无冷凝)
Ex数据
适用于EX应用
否
商业数据
订货号
2320364
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMUSL9
产品关键代码
CMUSL9
GTIN
4046356606684
单件重量(含包装)
267.3 g
单件重量(不含包装)
220 g
原产地
CN
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111715
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
STEP-UPS/24DC/24DC/3
-
不间断电源
2868703
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助