QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH/LL - 电池模块
QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH/LL
-
电池模块
2901654
电池模块,含铅AGM,采用VRLA技术,24 V DC,7.2 Ah。通过针式电缆插头连接,14 mm。
产品详情
展开全部
折叠全部
商业数据
订货号
2901654
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
CMUEV3
GTIN
4046356622394
单件重量(含包装)
7,540 g
单件重量(不含包装)
7,540 g
原产地
CN
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
QUINT-ADAPTER/4
-
安装适配器
2866857
SI FORM C 25 A DIN 72581
-
保险丝
0913757
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助