BL2 BPC/PPC X100 RTC BATTERY - 电池
BL2 BPC/PPC X100 RTC BATTERY
-
电池
1367121
用于BL2 BPC/PPC x100的实时时钟电池 - 备用部件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电池
商业数据
订货号
1367121
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRBABZ
产品关键代码
DRBABZ
GTIN
4063151720452
单件重量(含包装)
11 g
单件重量(不含包装)
10 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
(CAS编号: 110-71-4)
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.499千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助