ZFK-RELG 3 - 底座端子
ZFK-RELG 3
-
底座端子
2829917
弹簧接线的基座端子,可安装在NS 35/7.5导轨上,带端板,适用ST-REL...,ST-OV...和ST-OE...插头,3位。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
继电器型号
电气特性
额定电压 U
N
400 V (电压取决于耦合连接器。)
额定电流I
N
16 A (电流取决于耦合连接器。)
连接数据
连接方式
回拉式弹簧连接
剥线长度
14 mm
刚性导线横截面
0.5 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面
0.4 mm² ... 4 mm²
可连接导向横截面 AWG
20 ... 10
尺寸
尺寸图
宽度
20.8 mm (带盖板)
高度
58.4 mm
深度
108 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
绝缘材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
商业数据
订货号
2829917
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK61B4
产品关键代码
DK61B4
GTIN
4017918101169
单件重量(含包装)
38.77 g
单件重量(不含包装)
38.77 g
原产地
PL
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122335
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
E/UK
-
终端固定件
1201442
ISH 4/1,0
-
绝缘套管
3002898
ISH 4/0,5
-
绝缘套管
3002885
SZF 1-0,6X3,5
-
螺丝刀
1204517
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助