UEG-FE - 底座锁扣
UEG-FE
-
底座锁扣
2790318
电子模块壳体, 底座锁扣, 宽度: 12 mm, 高度: 61.25 mm, 深度: 16.1 mm, 颜色: 绿色 (类似 RAL 6021)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
底座锁扣
外壳类型
电子模块壳体
壳体系列
UEG
产品系列
UEG
尺寸
宽度
12 mm
高度
61.25 mm
深度
16.1 mm
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 外壳
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 55 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 100 °C
相对湿度(存放/运输)
80 %
商业数据
订货号
2790318
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ACHCCA
产品关键代码
ACHCCA
GTIN
4017918118402
单件重量(含包装)
5.49 g
单件重量(不含包装)
5.49 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
认证
UL认证
认证ID: E240868
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
0.036千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助