EH SNAP LOCK OG
-
底座锁扣
1737236
DIN导轨壳体, 宽度: 23 mm, 高度: 18.5 mm, 深度: 4.1 mm, 颜色: 橙色 (类似 RAL 2003)
产品详情
适配产品
优势
无需工具即可轻松安装
能轻松实现壳体模块的壁式安装
DIN导轨壳体, 宽度: 23 mm, 高度: 18.5 mm, 深度: 4.1 mm, 颜色: 橙色 (类似 RAL 2003)