UMK-BE 22,5 GY - 基本元件
UMK-BE 22,5 GY
-
基本元件
2973083
基础组件,插拔式模块
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
元件壳体下部
外壳类型
挤压型材外壳
壳体系列
UMK
产品系列
UMK BE
类型
模块宽22.5mm,由于外壳顶部留有开口,电气元件可高于实际的壳体高度
带通风口
否
尺寸
尺寸图
深度
15.5 mm
长度
22.5 mm
外部尺寸
型材宽度(外部)
77 mm
内部尺寸
型材宽度(内部)
72.2 mm
材料规格
颜色 (外壳)
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V2
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 55 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 100 °C
相对湿度(存放/运输)
80 %
商业数据
订货号
2973083
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ACHDCA
产品关键代码
ACHDCA
GTIN
4017918280888
单件重量(含包装)
9.69 g
单件重量(不含包装)
9.68 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190601
ECLASS-15.0
27190601
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
认证
UL认证
认证ID: E240868
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.06千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
UMK-BE 45 GY
-
基本元件
2971771
UMK-FE GY
-
安装元件
2971784
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助