实用信息
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
UM-BEFE 35-1 - 基本元件
UM-BEFE 35-1
-
基本元件
2956660
基础组件,带安装脚,可安装在NS 32或NS 35/7.5安装导轨上,不带棱条,L = 35 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
元件壳体下部
外壳类型
挤压型材外壳
壳体型号
可插拔模块穿板式安装底座
壳体系列
UM
产品系列
UM BE
带通风口
否
尺寸
宽度
35 mm
高度
111 mm
深度
27.7 mm
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
标识材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 55 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 100 °C
相对湿度(存放/运输)
80 %
PCB数据
PCB支架数量
1
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2956660
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ACHDDA
产品关键代码
ACHDDA
GTIN
4017918085889
单件重量(含包装)
20.34 g
单件重量(不含包装)
20.15 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190601
ECLASS-15.0
27190601
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
认证
UL认证
认证ID: E240868
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
0.343千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助