CAC-MCC1012267/D - 预制插拔式连接器
1084539

预制PCB连接器 / 带2个印刷电路板连接器的连接电缆, 额定电流: 6 A,电缆长度: 自由输入 (0.1 m ... 3.0 m),插座1: 3-位置 , 针距: 2.54 mm , 压接 , 孔式插头,颜色: 黑色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,22 AWG,黑色,插座2: 3-位置, 针距: 2.54 mm , 压接 , 孔式插头,颜色: 黑色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,20 AWG,黑色,产品系列: CC-Cabling KMAT

产品详情








适配产品


优势

压接连接:防振和耐高温组装
镀金触点保证传输质量长期保持稳定
小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
符合UL标准“线束追溯方案”的认证