CAC-CDDC1016272/D - 预制插拔式连接器
1084580

预制PCB连接器 / 带2个印刷电路板连接器的连接电缆, 额定电流: 12 A,电缆长度: 自由输入 (0.1 m ... 3.0 m),插座1: 16-位置 , 针距: 5 mm , 压接 ,颜色: 黑色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,16 AWG,黑色,插座2: 16-位置, 针距: 5 mm , 压接 ,颜色: 黑色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,14 AWG,黑色,产品系列: CC-Cabling KMAT

产品详情








适配产品


优势

简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
使用SKEDD直插式技术,可以灵活地定位在PCB上
部件和过程成本降低:手动简单插入,接口防振
触点采用双排布局,可实现紧凑区域内的高安装密度
符合UL标准“线束追溯方案”的认证