SAMPLE FR 1,27/40-FWL-11/P/0,1 - 预制IDC孔式连接器
1508269

预制IDC孔式连接器, 额定电流: 1.4 A, 电缆类型:扁平线缆, 扁平线缆

产品详情








适配产品



优势

通过客户特定的数据完整性模拟,可以在研发过程中节省时间
通过MCAD/ECAD数据和免费样品服务,在设备研发期间提供设计上图支持
可订购预制扁平电缆的IDC孔式连接器,即插即用
镀金触点保证传输质量长期保持稳定

常见问题


是否需要自行组装IDC连接器?

如有需要,菲尼克斯电气可代为组装。使用选型软件设计个性化电缆组件,支持小批量50件起订。软件可指定所需产品特性,如位数和电缆长度。此外,用户还可为IDC孔式连接器配备固线夹以延长连接器使用寿命。


电缆组件选型软件提供哪些配置选项?

在配置过程中,用户可设置以下产品特性:
1. 所需位数
2. 所需电缆长度
3. 所用的IDC孔式连接器数量
4. 扁平电缆上IDC孔式连接器的朝向
5. 可选固线夹的固定方式