此AS接口网关可将AS-i 2.1系统连接到Inline系统。它构成具有IP20保护等级的Inline站的一部分,并可用于Profibus,DeviceNet™或以太网的Inline系统。
通过按钮或参数化软件在设备上可直接对AS-i系统进行组态。也可使用CMD软件将AS接口集成到Inline系统中。该网关具有3位、7段显示,以显示状态和诊断结果。
和所有Inline系列模块一样,ASI MA IL UNI网关可轻松进行维修和维护:
- 插拔式接线
- 本地总线和AS-Interface的全面诊断显示
- 卡接在Inline站中时自动供电
- 接线点使用扁平式标记条进行标记
作为AS-i主站,该网关可运行多达62个AS-i从站,符合扩展规格2.1。
ASI MA IL UNI
-
AS-i网关
2736628
产品详情
适配产品
优势
DeviceNet™
INTERBUS
PROFINET
EtherNet/IP™
CANopen®
PROFIBUS