HS 20 A - 适配块
HS 20 A
-
适配块
0913155
适配块, 额定电流: 20 A, 颜色: 蓝色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
连接数据
标称电流
20 A
材料规格
颜色
蓝色
商业数据
订货号
0913155
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE1Z4X
产品关键代码
BE1Z4X
GTIN
4017918008253
单件重量(含包装)
0.806 g
单件重量(不含包装)
0.806 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助