IBS BD32-ADAPTER - 适配器
IBS BD32-ADAPTER
-
适配器
2746427
编程适配器,用于第四代INTERBUS主板
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
适配器
应用
固件 下载
尺寸
宽度
35 mm
高度
20 mm
商业数据
订货号
2746427
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRAAAZ
产品关键代码
DRAAAZ
GTIN
4017918187798
单件重量(含包装)
565.2 g
单件重量(不含包装)
565.2 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助