最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
Konfiguratoren
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
EM RI-ADAPTER COMPACT - 适配器
EM RI-ADAPTER COMPACT
-
适配器
2902748
用于在60 mm电源汇流条上安装ELR-H51...型防短路混合电机起动器的适配器。标准设计高度160 mm。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
组装适配器
产品系列
CONTACTRON
尺寸
宽度
22.5 mm
高度
160 mm
深度
41.5 mm
认证
UKCA
证书
UKCA合规
商业数据
订货号
2902748
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK7455
产品关键代码
DK7455
GTIN
4046356673600
单件重量(含包装)
59.55 g
单件重量(不含包装)
51 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
ELR H51-IESSC-24DC500AC-06
-
混合型电机起动器
2902746
ELR H51-IESSC-24DC500AC-2
-
混合型电机起动器
2902744
ELR H51-IESSC-24DC500AC-9
-
混合型电机起动器
2902745
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助