EM RI-ADAPTER CLASSIC - 适配器
EM RI-ADAPTER CLASSIC
-
适配器
2902831
用于在60 mm电源汇流条上安装ELR-H51...防短路混合型电机起动器的适配器。标准设计高度为200 mm。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
组装适配器
产品系列
CONTACTRON
尺寸
宽度
22.5 mm
高度
200 mm
深度
41.5 mm
认证
UKCA
证书
UKCA合规
商业数据
订货号
2902831
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK7455
产品关键代码
DK7455
GTIN
4046356685450
单件重量(含包装)
68.5 g
单件重量(不含包装)
57.36 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
附件
ELR H51-IESSC-24DC500AC-06
-
混合型电机起动器
2902746
ELR H51-IESSC-24DC500AC-2
-
混合型电机起动器
2902744
ELR H51-IESSC-24DC500AC-9
-
混合型电机起动器
2902745
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助