EM-CPS-NS35-135 - 适配器
EM-CPS-NS35-135
-
适配器
1119259
CrossPowerSystem配电板的适配器导轨,带集成的DIN导轨,可安装最大35 mm
2
的配电器端子
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
组装适配器
产品系列
CrossPowerSystem
材料规格
颜色
浅灰 (RAL 7035)
认证
UKCA
证书
UKCA合规
商业数据
订货号
1119259
包装单位
12 pc
最小订货量
12 pc
销售关键代码
DK7861
产品关键代码
DK7861
GTIN
4063151048372
单件重量(含包装)
56.91 g
单件重量(不含包装)
22.22 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
EM-CPS-225
-
配电板
1002634
EM-CPS-405
-
配电板
1002635
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助