EM-CPS-DA-45C/25A - 适配器
EM-CPS-DA-45C/25A
-
适配器
1002665
舒适型设备适配器带CrossLink®接口和可动的DIN导轨,额定电流:25 A
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
适配器
产品系列
CrossPowerSystem
应用
设备适配器
电气特性
额定电压
690 V AC (IEC)
600 V AC (UL)
额定电流
25 A (IEC)
20 A (UL)
额定过电压
6 kV
尺寸
宽度
45 mm
高度
160 mm
深度
45 mm
商业数据
订货号
1002665
包装单位
4 pc
最小订货量
4 pc
销售关键代码
DK7852
产品关键代码
DK7852
GTIN
4055626468143
单件重量(含包装)
131 g
单件重量(不含包装)
127 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
必选附件
EM-CPS-225
-
配电板
1002634
EM-CPS-405
-
配电板
1002635
附件
EM-CPS-DAE-45
-
适配器
1003293
EM-CPS-DAES-45
-
适配器
1003294
EM-CPS-TS-45
-
适配器
1003295
EM-CPS-DHS-45
-
适配器
1003296
EM-CPS-DHE-45
-
适配器
1002663
优势
电缆端部超声压接
卡接机构可快速轻松地卡接到CrossPowerSystem配电板上
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助