实用信息
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
EM-CPS-DA-22,5F/16A - 适配器
EM-CPS-DA-22,5F/16A
-
适配器
1002668
设备适配器带用于16 A保险丝的保险丝支架(10x38/CC级)、CrossLink®接口和固定的DIN导轨
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
供货范围内不包含保险丝。可在附件中找到适用的保险丝。
产品属性
产品类型
适配器
产品系列
CrossPowerSystem
应用
设备适配器
电气特性
额定电压
690 V AC (IEC)
600 V AC (UL)
额定电流
16 A (IEC)
12.5 A (UL)
额定过电压
6 kV
尺寸
宽度
22.5 mm
高度
160 mm
认证
UL数据
SCCR
50 kA (Class CC 20 A / 600 V AC)
商业数据
订货号
1002668
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK7832
产品关键代码
DK7832
GTIN
4055626468105
单件重量(含包装)
128.9 g
单件重量(不含包装)
126.5 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
EM-CPS-225
-
配电板
1002634
EM-CPS-405
-
配电板
1002635
附件
FUSE-10X38-16A-GR
-
保险丝
2903126
优势
电缆端部超声压接
卡接机构可快速轻松地卡接到CrossPowerSystem配电板上
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助