EM-CPS-DA-18S/16A-L3 - 适配器
EM-CPS-DA-18S/16A-L3
-
适配器
1089441
带CrossLink®接口的单位适配器,用于连接微型断路器,16 A,相位L3,带一个固定的DIN导轨,带导线AWG 14 (2.5 mm
2
)
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
适配器
产品系列
CrossPowerSystem
应用
设备适配器
电气特性
额定电压
690 V AC (IEC)
600 V AC (UL)
额定电流
16 A (IEC)
16 A (UL)
额定绝缘电压
800 V AC
额定过电压
6 kV
尺寸
宽度
18 mm
高度
160 mm
深度
35 mm
标准和规范
标准/规程
IEC 61439-1
GB/T 7251.1
商业数据
订货号
1089441
包装单位
6 pc
最小订货量
6 pc
销售关键代码
DK78Z1
产品关键代码
DK78Z1
GTIN
4055626893839
单件重量(含包装)
62.533 g
单件重量(不含包装)
62.533 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
EM-CPS-225
-
配电板
1002634
EM-CPS-405
-
配电板
1002635
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助