PSI-CA-MODEM-SPLITTER - 适配器电缆
PSI-CA-MODEM-SPLITTER
-
适配器电缆
2311425
调制解调器和PSI-MODEM-SPLITTER之间的短型RS-232扁平电缆。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
适配器电缆
连接数据
D-SUB连接
连接方式
9芯. D-SUB (孔式连接器)
位数
9
D-SUB连接
连接方式
9芯. D-SUB (孔式连接器)
位数
9
电缆/电线
电缆长度
47.5 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 60 °C
商业数据
订货号
2311425
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC4Z1
产品关键代码
DNC4Z1
GTIN
4046356182744
单件重量(含包装)
17.518 g
单件重量(不含包装)
16 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助