MCR-TTL-RS232 - 适配器电缆
MCR-TTL-RS232
-
适配器电缆
2814391
软件适配电缆(6针 / D-SUB 25针),1.5 m,用于 MCR-PSP 模块的编程
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编程适配器
连接数据
至设备
连接方式
直插式连接
位数
6
至计算机 (RS-232)
连接方式
D-SUB插座
位数
25
电缆/电线
电缆长度
1.5 m
商业数据
订货号
2814391
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK1XXX
产品关键代码
DK1XXX
GTIN
4017918148522
单件重量(含包装)
105.6 g
单件重量(不含包装)
100.6 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助