1/2NPT(M)-M20(M)-EX - 适配器
1/2NPT(M)-M20(M)-EX
-
适配器
2902339
1/2英寸NPT(公)转M20(公)适配器,IP68,适用于危险位置
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
NPT适配器
尺寸
密封侧螺纹类型
M20
材料规格
外壳材料
不锈钢
O型圈材料
尼龙
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 135 °C
商业数据
订货号
2902339
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC62Z
产品关键代码
DNC62Z
GTIN
4055626022536
单件重量(含包装)
64 g
单件重量(不含包装)
64 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助