PT-6 OG 6.2 / 14 - 执行元件
PT-6 OG 6.2 / 14
-
执行元件
1637459
执行元件, 颜色: 橙色, 直插式操作杆, 宽度: 6.2 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
更多信息和详细尺寸请见下载区域。
产品属性
产品类型
执行器
连接数据
额定横截面
6 mm²
尺寸
宽度
6.2 mm
高度
13.9 mm
深度
5.4 mm
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
标识材料 执行机构
PA 6.6 GF
阻燃等级,符合UL 94
V0
商业数据
订货号
1637459
包装单位
2,000 pc
最小订货量
2,000 pc
销售关键代码
ACEPAC
产品关键代码
ACEPAC
GTIN
4067923160859
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
快速便捷
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助