VIP-8RPT-24DC/21/D0/FU/PLC
-
有源模块
2903601
VARIOFACE Professional输出模块具有八个通道,每通道各带一个可插拔1 PDT继电器和保险丝,24 V DC
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 产品系列 | VARIOFACE Professional |
| 通道数目 | 8 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
| 所支持的控制器: SIEMENS S7-1500 | |
| 适用的I/O卡件 | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 所支持的控制器: ABB S800 I/O | |
| 适用的I/O卡件 | DO810 |
| DO840 | |
| 所支持的控制器: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| 适用的I/O卡件 | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| 所支持的控制器: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| 适用的I/O卡件 | 1771 OBN |
| 所支持的控制器: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| 适用的I/O卡件 | 1746 OB 32 |
| 所支持的控制器: EMERSON DeltaV | |
| 适用的I/O卡件 | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| 所支持的控制器: GE-FANUC RX3i | |
| 适用的I/O卡件 | IC694MDL754 |
| 所支持的控制器: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 适用的I/O卡件 | TC-ODD 321 |
| 所支持的控制器: MITSUBISHI MELSEC L | |
| 适用的I/O卡件 | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| 所支持的控制器: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 适用的I/O卡件 | QY81P |
| QY82P | |
| 所支持的控制器: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 适用的I/O卡件 | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| 所支持的控制器: SIEMENS S7-400 | |
| 适用的I/O卡件 | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.9 ... 1.1 |
| 输入电压范围 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
| UN下的典型输入电流 | 9 mA |
| 典型响应时间 | 5 ms |
| 典型释放时间 | 8 ms |
| 保护电路 | 备用二极管; 续流二极管 |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 状态显示/通道 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 单个触点,1个转换触点 |
| 触点材料 | AgSnO |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 最小切换电压 | 12 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 5 A (注意降容) |
| 最小切换电流 | 10 mA |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 120 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 40 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| 故障监测(断路/短路) | 否 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 14 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 状态显示 | 有 |
| 宽度 | 87.6 mm |
| 高度 | 109.8 mm |
| 深度 | 63 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2903601 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK2141 |
| 产品关键代码 | DK2141 |
| GTIN | 4046356948159 |
| 单件重量(含包装) | 330.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 320 g |
| 原产地 | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - 电缆 2295046
-
UC-TM 4 - 用于端子的标记条 0818111
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 快速标记条 0809793
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - 快速标记条 0811862
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - 电缆 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 电缆 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 电缆 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 电缆 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 电缆 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 电缆 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 电缆 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 电缆 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 电缆 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 电缆 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - 电缆 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - 电缆 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - 电缆 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 电缆 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 电缆 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 电缆 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 电缆 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 电缆 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 电缆 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - 电缆 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - 电缆 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 电缆 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 电缆 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - 电缆 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 电缆 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - 电缆 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 电缆 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 电缆 2299013
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 电缆 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 电缆 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 电缆 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 电缆 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 电缆 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 电缆 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 电缆 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 电缆 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - 电缆 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - 电缆 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - 电缆 2302447
-
FUSE/TE5/6.3A/T-10PCS - 保险丝套件 2905605
-
REL-MR- 24DC/21 - 单个继电器 2961105
优势
超薄,总厚度仅为87.6 mm
每条信号通道与电源电压都有LED状态指示灯
极性保护二极管
每个输出回路的保险丝作为短路保护
可插拔微型继电器,带1个PDT触点