控制器专用的系统布线
UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/PLC - 有源模块
UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/PLC
-
有源模块
2979508
Varioface输出扩展模块,带16个可插拔微型电磁式继电器, 每个1副转换触点,可用于24 V DC (带继电器)
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
通道数目
16
操作模式
100%工作因数
机械寿命
3x 10
7
开关次数
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
电气特性
额定绝缘电压
300 V AC
额定过电压
4 kV (输出触点电流通路的基本绝缘)
6 kV (输入电路和输出触点通路之间的安全隔离和加强绝缘)
所支持的控制器: SIEMENS S7-1500
适用的I/O卡件
6ES7522-1BL00-0AB0
6ES7522-1BL01-0AB0
所支持的控制器: EMERSON DeltaV
适用的I/O卡件
VE4002S1T2B6
所支持的控制器: ALLEN-BRADLEY PLC 5
适用的I/O卡件
1771 OBN
所支持的控制器: GE-FANUC RX3i
适用的I/O卡件
IC694MDL754
所支持的控制器: HONEYWELL Experion PKS C200
适用的I/O卡件
TC-ODD 321
所支持的控制器: MITSUBISHI MELSEC L
适用的I/O卡件
LY41PT1P
LY42PT1P
QY82P
输入数据
额定输入电压 U
N
24 V DC
相对于U
N
的输入电压范围
0.9 ... 1.1
输入电压范围
21.6 V DC ... 26.4 V DC
保护电路
备用二极管; 续流二极管
极性保护; 极性保护二极管
工作电压显示
绿色LED
状态显示/通道
黄色LED
输出数据
切换
触点类型
1个转换触点
最大切换电压
250 V AC/DC
极限持续电流
5 A
状态显示
是
连接数据
控制系统侧
连接方式
IDC/FLK 排针
连接量
1
位数
20
针距
2.54 mm
现场侧
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
连接量
48
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
电源
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
连接量
4
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
信号处理
状态显示
有
尺寸
宽度
259 mm
高度
77 mm
深度
59 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP00
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
EN 61010-2-201
IEC 60664
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
说明
操作注意事项
注意所用继电器的最大开关容量
操作注意事项
不要将相邻通道连接到SELV/ PELV和危险电压上。
操作注意事项
输出不适合切换不同的相线。用于相邻输出的开关电压的总和不得超过额定绝缘电压值
操作注意事项
对于相邻模块(在DIN导轨方向上)绝缘(基本绝缘或强化绝缘)的必须要求,应采取适当措施(例如隔板)来实现。
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2979508
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK2191
产品关键代码
DK2191
GTIN
4017918130336
单件重量(含包装)
670.8 g
单件重量(不含包装)
572.05 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC
认证ID: RU*DE*08.B.01841/19
UL认证
认证ID: E238705
cUL Listed
认证ID: E238705
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead|7439-92-1
(CAS编号: 不适用)
SCIP
781ab5a0-c3d4-4e2b-b5b3-9a455674a1c5
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC
-
有源模块
2979498
附件
REL-MR- 24DC/21HC
-
单个继电器
2961312
SIM-ERSN-HB-MR
-
固定夹
2271471
优势
每条信号通道与电源电压都有LED状态指示灯
用于每个信号路径的续流和极性保护二极管
可插拔微型继电器,带1个PDT触点
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助