UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/MT
-
有源模块
1083697
用于Honeywell C300输出模块的16通道继电器模块(1个常开触点)。在控制侧,模块通过D-SUB 37位或FLK 50位进行控制。在现场侧有一个带刀闸分断的螺钉连接。
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
| 绝缘特性: 空气和爬电距离,输入/输出 | |
| 绝缘 | 强化绝缘 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 绝缘特性: 空气和爬电距离,输出/输出 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 空气和爬电距离,输入/输出 | |
| 额定绝缘电压 | 300 V |
| 额定过电压 | 6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 空气和爬电距离,输出/输出 | |
| 额定绝缘电压 | 300 V |
| 额定过电压 | 4 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| 适用的I/O卡件 | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.85 ... 1.1 |
| 输入电压范围 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| UN下的典型输入电流 | 9 mA |
| 典型响应时间 | 5 ms |
| 典型释放时间 | 7 ms |
| 保护电路 | 续流二极管 |
| 状态显示/通道 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgSnO |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 最小切换电压 | 12 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 4 A |
| 最小切换电流 | 10 mA |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 96 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 37 W (可用于220 V DC) | |
| 1000 VA (可用于250 V AC) | |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | D-SUB针式连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 37 |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 带有刀闸分断的螺钉接线 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 控制侧 | |
| 连接方式 | 扁平电缆插拔式连接器符合IEC 60603-13标准 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 状态显示 | 有 |
| 宽度 | 175 mm |
| 高度 | 128 mm |
| 深度 | 65.5 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -15 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -15 °C ... 50 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 空气和爬电距离,输入/输出 | |
| 标准/规程 | EN 61010-2-201 |
| 空气和爬电距离,输出/输出 | |
| 标准/规程 | EN 61010-2-201 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 不要将相邻通道连接到SELV/ PELV和危险电压上。 |
| 操作注意事项 | 使用SELV/PELV电压(≤30 V AC或60 V DC)时,不需要额外的防触电保护。 |
| 操作注意事项 | 输出不适合切换不同的外部导体。 |
| 操作注意事项 | 在支撑导轨方向上与相邻模块之间至少一个输出侧具有功能绝缘。如果应用对绝缘(基本绝缘或强化绝缘)有更高的要求,则必须采用适当的措施(例如隔板)实现更高程度的绝缘。 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 1083697 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK218H |
| 产品关键代码 | DK218H |
| GTIN | 4055626819198 |
| 单件重量(含包装) | 590 g |
| 单件重量(不含包装) | 590 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | d4616223-bb29-4111-86dd-db76c9345d97 |