UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/R - 有源模块
2905196

VARIOFACE 16通道模块,与Honeywell® Experion C300 24 V数字量IOTA配套使用,右侧型号,3 A,120 V

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









优势

UM-PRO外壳
DIN导轨安装,包括接地支脚
每通道可插拔3 A保险丝
NO或NC触点在每个通道的配置
用于安装在机柜右侧
LED指示保险丝熔断