UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R IMC
-
有源模块
2906194
VARIOFACE 16通道模块,与Honeywell® Experion C300 24 V数字量IOTA配套使用,右侧型号,3 A,120 V,带保形涂层,内部接线
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
UM-PRO外壳
DIN导轨安装,包括接地支脚
每通道可插拔3 A保险丝
带有保护涂层的PCB
NO或NC触点在每个通道的配置
用于安装在机柜右侧
LED指示保险丝熔断
每个通道可选内部配线或外部电源(通过切换开关实现)