UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L IMC
-
有源模块
2906193
VARIOFACE 16通道模块,与Honeywell® Experion C300 24 V数字量IOTA配套使用,左侧型号,3 A,120 V,带保形涂层,内部接线
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 通道数目 | 16 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
| 配有组件 | 是 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 所支持的控制器: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| 适用的I/O卡件 | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| TDOB51 (non-redundant) | |
| TDOB61 (redundant) | |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.1 |
| 输入电压范围 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| UN下的典型输入电流 | 7 mA |
| 典型响应时间 | 5 ms |
| 典型释放时间 | 15 ms |
| 保护电路 | 备用二极管; 续流二极管 |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个转换触点 |
| 触点材料 | AgSnO |
| 最大切换电压 | 120 V AC/DC |
| 最小切换电压 | 12 V |
| 极限持续电流 | 3 A (保险丝有限) |
| 最小切换电流 | 10 mA (12 V时) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 72 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 360 VA (120 V AC) | |
| 故障监测(断路/短路) | 否 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | D-SUB连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 37 |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 连接量 | 32 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 状态显示 | 是,如保险丝出现故障 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 244 mm |
| 高度 | 142.3 mm |
| 深度 | 66.8 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 75 °C |
| 海拔 | < 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 90 % |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2906193 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK219H |
| 产品关键代码 | DK219H |
| GTIN | 4055626078038 |
| 单件重量(含包装) | 892.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 850 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | dc49505b-0e39-4ab5-8940-c0706aaf9cbc |
适配产品
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - 电缆 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - 电缆 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - 电缆 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - 电缆 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - 电缆 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - 电缆 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - 电缆 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - 电缆 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - 电缆 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - 电缆 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - 电缆 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - 电缆 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - 电缆 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - 电缆 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - 电缆 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - 电缆 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - 电缆 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - 电缆 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - 电缆 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - 电缆 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - 电缆 1075563
-
REL-MR- 24DC/21 - 单个继电器 2961105
-
FUSE/TE5/3.15A/F-10PCS - 保险丝套件 2906442
优势
UM-PRO外壳
DIN导轨安装,包括接地支脚
每通道可插拔3 A保险丝
带有保护涂层的PCB
NO或NC触点在每个通道的配置
安装在机柜左侧
LED指示保险丝熔断
每个通道可选内部配线或外部电源(通过切换开关实现)