UM-32 NAM/I/M/DV - 有源模块
UM-32 NAM/I/M/DV
-
有源模块
2305046
带32个接近开关的模块(Namur)用于Delta V控制系统的输入卡件)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
通道数目
32
绝缘特性
过电压类别
I
污染等级
2
电气特性
额定过电压
0.4 kV (基本绝缘)
所支持的控制器: EMERSON DeltaV
适用的I/O卡件
VE4001S2T2B5
输入数据
额定输入电压 U
N
24 V DC ±20 %
输入电压范围
18.5 V DC ... 28.8 V DC
U
N
下的典型输入电流
最大 320 mA
保护电路
极性保护; 极性保护二极管
保险丝; 保险丝(400 mA)
工作电压显示
绿色LED
传输频率
350 Hz
控制
无负载电压
8.2 V DC ±10 %
切换点
≥ 2.1 mA (处于导通状态)
≤ 1.2 mA (处于断开状态)
6.3 mA ... 10 mA (短路时)
0 mA ... 0.35 mA (电线断开时)
切换滞后
大约 0.2 mA
内部电阻
大约 1 kΩ
短路电流
≤ 10 mA
输出数据
切换
最大切换电压
30 V DC
极限持续电流
10 mA
工作电压显示
绿色LED
故障监测(断路/短路)
红色LED
连接数据
现场侧
连接符合标准
IEC / EN
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
连接量
103
位数
6
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
控制系统侧
连接方式
IDC/FLK 排针
连接量
1
位数
50
针距
2.54 mm
信号处理
状态显示
有
尺寸
宽度
180.5 mm
高度
125.5 mm
深度
76 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳绝缘材料
聚酰胺PA非加强型
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
DIN EN 50178
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2305046
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK219K
产品关键代码
DK219K
GTIN
4017918995744
单件重量(含包装)
556.8 g
单件重量(不含包装)
417.06 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助