MSTB-BL BK - 空位插头
MSTB-BL BK
-
空位插头
1755480
空位插头, 颜色: 黑色, 产品系列: 空位插头
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
空位插头
产品系列
空位插头
位数
1
针距
0 mm
尺寸
针距
-
材料规格
颜色 (外壳)
黑色 (RAL 9005)
商业数据
订货号
1755480
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
AAHZBB
产品关键代码
AAHZBB
GTIN
4017918245962
单件重量(含包装)
0.21 g
单件重量(不含包装)
0.194 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助