IC-DFR 9
-
面板安装框架
1852095
面板安装框架, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 电位数: 9, 行数: 1, 位数: 9, 连接量: 9, 产品系列: IC-DFR, 针距: 5.08 mm, 包装类型: 纸箱包装, 此安装框架仅可与IC 2,5/...-STGF-5,08组合使用
产品详情
适配产品
优势
用于COMBICON反向插头IC 2,5/-STGF-5,08的穿板式安装框架
电缆连接位于设备内部,因此可自由定位穿板式连接
安装法兰可降低焊接点上的机械应力
可与MSTB 2,5系列连接器组合使用