HOOK 300MM - 工具附件
HOOK 300MM
-
工具附件
5054205
销售展示挂钩
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
分类箱
尺寸
宽度
28 mm
高度
90 mm
长度
300 mm
材料规格
标识材料
金属
商业数据
订货号
5054205
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BH361Z
产品关键代码
BH361Z
GTIN
4055626041193
单件重量(含包装)
134 g
单件重量(不含包装)
134 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21100690
ECLASS-15.0
21100690
ETIM
ETIM 10.0
EC011819
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助