CA-147250X - 针式连接器元件
CA-147250X
-
针式连接器元件
1244679
针式连接器元件, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
商业数据
订货号
1244679
包装单位
40 pc
最小订货量
40 pc
销售关键代码
ABRBEV
产品关键代码
ABRBEV
GTIN
4063151454364
单件重量(含包装)
20.5 g
单件重量(不含包装)
19.87 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440312
ETIM
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助