移动式交流充电枪,带车辆充电连接器和充电桩充电插头,可通过欧标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,兼容电动汽车充电站的欧标充电桩充电插座 (EVSE)
EV-T2G3PC-3AC32A-7,5M-ABL2
-
AC充电电缆
1237511
CHARX connect,2类,移动式AC充电电缆, 32 A 永久, 480 V AC,配备车辆充电连接器和充电桩充电插头, 电缆: 7.5 m,黑色,直头,带无标识的保护盖,ABL标识,IEC 62196-2,用于通过欧标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电
产品详情
适配产品
优势
全套产品系列
采用荣获三项设计大奖的人体工学设计,操作方便
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
纵向水密性,可靠防止渗水
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
已根据汽车标准LV124、LV214和LV215-2的规定进行测试
根据EV Ready 37要求进行了测试
激光标识的前面板符合DIN EN 17186标准