TÜV SÜD Type tested
认证ID: 704072474902-01额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1500 V | 160 A | - 35 |
UL认证
认证ID: E511681 V1S3额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1500 V | 150 A | - 2 |
连接器, 颜色: 红色, 位数: 1, 最大导线横截面: 35 mm2, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 150 A, 连接方法: 压接, 最小电缆直径: 9.6 mm, 最大电缆直径: 17 mm
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1500 V | 160 A | - 35 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1500 V | 150 A | - 2 |