NBC-M12MS/40,0-94L
-
网络电缆
1192122
网络电缆,Ethernet CAT5e (1 Gbps),8-位置,TPE,灵活性高,青绿色,插头 直头 M12,编码: A / IP65,与 自由出线,电缆长度: 40 m
网络电缆,Ethernet CAT5e (1 Gbps),8-位置,TPE,灵活性高,青绿色,插头 直头 M12,编码: A / IP65,与 自由出线,电缆长度: 40 m
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 应用 | 标准,美式电缆 |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | A |
| 总线系统 | Ethernet |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5e, 1 Gbps |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 2 A (插头/插座符合IEC 61076-2-101标准要求,须遵守电缆技术数据) |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 1 Gbps |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 / IP65 |
| 防插错编码类型 | A (标准产品) |
| 标识材料 | CuZn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| TPU GF (插芯) | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
| 锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
| 保护等级 | IP65 |
| 连接2 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 电缆长度 | 40 m |
| 高柔性以太网CAT5e [94L] | |
| 尺寸图 |
|
| UL AWM | 2463 (80 °C / 600 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 高柔性以太网CAT5e [94L] |
| 导线结构 | 4x2xAWG24/7; SF/UTP |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.20 mm (7x32) |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 4x 2x 0.2 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.2 mm |
| 电缆外径 | 7.40 mm ±0.25 mm |
| 外护套,材料 | TPE |
| 外护套,颜色 | 青绿色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 4对线芯 |
| 光缆屏蔽盖板 | 75 % |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
| 电缆阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100MHz) |
| 额定电压,电缆 | 600 V |
| 测试电压 | 2000 V |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 1000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 0.23 m, 横向速度: 1.5 m/s, 加速度: 20.5 m/s² |
| 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 20 X D (20°C时126次/分钟) | |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: 360 °/m (1 lb负载), 扭转循环: 4800000, 扭转频率: 71 次/分钟, 环境温度(运行): 20 °C |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 50 dB (采用100 MHz (IEC 62153-4-9)) |
| 回波损耗 (RL) | 20 dB (10 МHz (+6LOG)时) |
| 26 dB (20 МHz) | |
| 26 dB (100 MHz (-5LOG)时) | |
| 阻燃 | VW-1 |
| 其它防护功能 | 防飞溅 (耐磨损和耐油) |
| 防紫外线 (CMX室外) | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP65 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (M12插头式连接器) |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1192122 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 25 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1IHD |
| 产品关键代码 | AF1IHD |
| GTIN | 4063151344061 |
| 单件重量(含包装) | 22.22 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (CAS编号: 26040-51-7) | |