多功能安全继电器

面向现代机械和系统方案的灵活安全设计
生产中的机械设备
PSRuni多功能安全继电器

PSRuni L和PSRuni S多功能安全继电器

集各项安全功能于一体,兼顾紧凑、灵活和高效 PSRuni多功能安全继电器

菲尼克斯电气推出新一代PSRuni系列多功能安全继电器,单台设备__即可监测__多达四种安全功能。该解决方案兼顾高灵活性、直观操作和高安全标准,适用于各种工业应用。

PSRuni多功能安全继电器可同时监测多个安全相关功能,例如:

  • 急停按钮
  • 安全光栅
  • 磁性开关
  • 安全门锁
  • IIIA和IIIC型双手控制装置
  • 四线安全触边或安全地毯

这意味着单台继电器即可取代多个传统模块,进而降低接线工作量、空间要求和成本。

优势

  • 具备多种常用安全功能,应用广泛
  • 可根据个性化需求灵活调整
  • 单台设备兼顾四种安全功能,实现高效监测并节省空间
  • 轻松配置,实现快速调试
  • 可用于安全等级达SIL 3/PL e的应用

个性化配置选项 快速调试和轻松维护

使用旋转编码开关,即可直接在设备上完成配置
通过USB-C连接进行基于软件的配置
直接在设备上确认配置设置
使用旋转编码开关,即可直接在设备上完成配置

PSRuni L__可在设备上直接(本地)__实现快速、直观的配置:

  • 无需PC机
  • 无需额外软件
  • 各项设置均可通过旋转编码开关即时调整

这种方法可节省时间,降低复杂度,直接在生产环境中进行快速调整。

通过USB-C连接进行基于软件的配置

__PSRuni S__可实现__基于软件__的灵活配置,满足高级应用需求:

  • 标准化USB-C接口
  • 免费的clipx ENGINEER Device Parameterization软件

PSRuni S模块化系统助力打造定制化安全方案:除了常规安全功能,还可灵活定义__逻辑运算__、启动特性、信号输出特性、延迟类型__和__时间参数。

直接在设备上确认配置设置

各项配置设置均会在设备上得到实际确认。

机械和系统制造

应用于机械和系统制造的PSRuni

主要应用领域 无缝集成,轻松安装

  • 机械和系统制造
  • 机械批量生产和专用机械制造
  • 包装技术
  • 机器人和搬运
  • 模块化生产线
  • 食品和饮料行业
联动PSRuni的安全急停

联动PSRuni的安全急停

PSRuni适用于新旧系统,具备以下特性:

  • 直插式导线连接,无需工具即可接线
  • 面向常用传感器和执行器的即插即用连接
  • 安装简便,无需复杂的布线设计

在模块化生产线或机械设备网络中,PSRuni可打造高效、清晰且面向未来的安全架构。

产品概览

根据具体应用选择合适的解决方案。

PSRuni L
PSRuni S
PSRuni L

直接在设备上完成本地配置,操作便捷

PSRuni S

通过USB-C接口实现基于软件的配置,灵活且可扩展

安全功能数量 监测两种安全功能 监测四种安全功能
安全功能 双通道、单通道、OSSD、安全地毯、非等效、THC III A型 双通道(带同步启动监测)、单通道、OSSD,安全地毯、非等效,THC III C型
配置 设备上的旋转编码开关 clipx ENGINEER Device Parameterization软件
安全逻辑 固定 可自由配置
延迟类型 无延迟 无延迟、接通延迟 (0.1 s ... 300 s)、断开延迟 (0.1 s ... 300 s)
认证 SIL 3(安全完整性等级)/PL e(性能等级) SIL 3(安全完整性等级)/PL e(性能等级)
跳转至产品列表 跳转至产品列表