您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

免工具紧凑布线

M8 Push-Lock直插式连接器

组装耗时耗力的M8连接器已经一去不返了。无论是通过PROFINET还是SPE进行信号布线或数据通信,使用M8 Push-Lock直插式连接器,无需“第三只”手即可连接导线。使用Push-Lock直插式连接技术,所有类型的铜导线都无需工具即可轻松连接,即使是紧凑型M8连接器亦如此。

跳转至产品
采用Push-Lock直插式连接的M8连接器

面向未来的布线,节省时间和成本

全电气社会的重点是电气化、网络化和自动化。在此背景下,机器和系统的无差错轻松布线变得越来越重要,对面向未来的连接器的需求也在增长。无需工具即可连接的连接器和布线解决方案提高了安装效率,这意味着它们是实现全电气社会的重要基石。

主要特点

  • 使用Push-Lock直插式连接技术,无需工具即可轻松连接带或不带冷压头的刚性和柔性导线
  • 接触杆带防插错颜色编码和数字编码,可直观连接导线
  • M8 Push-Lock直插式连接器比M12连接器小30%,其紧凑设计可显著节省空间
  • 采用成熟的回拉式弹簧连接技术,导线拔出力大,连接安全可靠
  • 采用持久稳定且耐振动的PE连接和360°屏蔽技术,操作安全

采用Push-Lock直插式连接的M8连接器

随着系统联网程度的日益深入,功能逐渐分布化,智能设备和传感器则愈发小型化。M8组装用连接器助力实现灵活的紧凑布线。Push-Lock直插式连接无需工具即可轻松接线。安装安全,节省大量时间,优势显著。

采用Push-Lock直插式连接的M8连接器

简单便捷、直观连接

节省时间,避免连接错误。使用M8 Push-Lock直插式连接器,无需工具即可轻松连接带或不带冷压头的刚性和柔性导线。通过操作杆打开和关闭接线区。接触杆带防插错颜色和数字编码,因此可以直接分配导线。

M8 Push-Lock直插式连接器可节省30%的空间

节省安装空间

在现场和网络布线方面,小型化趋势也在继续。无论是连接紧凑型传感器,还是从小型设备传输数据和信号,就连接技术而言,这意味着连接器必须更小、更强大,同时更可靠。M8 Push-Lock直插式连接器比M12连接器小三分之一。它具有同样可靠的工业特性,同时还能显著节省空间。

适用于单对以太网的M8 Push-Lock直插式连接器实现面向未来的布线

面向未来的布线

随着自动化需求的增长,知识产权保护领域对布线解决方案的要求也在不断提高。连接技术一直在重点改进传输性能和安装便捷性。M8 Push-Lock直插式连接器可通过PROFINET或单对以太网(SPE)进行面向未来的数据传输,在这一领域,电缆长度现在也可以灵活确定。

无需工具即可轻松连接
了解M8 Push-Lock直插式连接

电子设备越来越小,需要紧凑型连接。就机器和系统布线而论,有限空间和定制电缆长度变得越来越普遍。
采用Push-Lock直插式连接的紧凑型M8连接器首次实现了免工具轻松连接所有类型的铜导线。

跳转至产品
M8 Push-Lock直插式连接