您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

适用于轨道基础设施的自动化和通信技术

您可在下方了解产品的更多信息。如有疑问,请立即联系我们的轨道行业专家。


适用于信号技术的自动化和通信组件
适用于诊断和维护任务的控制器

适用于诊断和维护任务的控制器

为保持安全相关控制系统计算机的独立性并使其免受额外任务的压力,系统通常采用单独的非安全控制器和I/O模块来执行诊断及维护任务。此类设备必须满足一系列严格要求,其中包括具有高可用性和EMC抗干扰能力。此外,若用于户外控制箱,则需采用宽温设计和带涂层的PCB。Axioline I/O系统可符合严苛的EMC和环境要求, 是满足以上要求的理想之选。PLCnext Control设备基于开放式平台,支持IEC 61131-3和高级语言编程。

适用于轨道交通行业的交换机

工业以太网交换机

诊断和维护用控制器经由自身的数据网络进行联网,该网络独立于安全相关通信基础设施运行。其对可用性、EMC和环境条件的要求类似于控制技术。无论是采用光纤还是铜缆连接的管理或非管理型交换机,菲尼克斯电气均可提供适用的解决方案。

mGuard安全路由器

mGuard技术 网络安全

控制和自动化系统的联网程度日益加深,网络所遭受的攻击也随之增多。这意味着安全需求愈发重要。菲尼克斯电气提供基于mGuard技术的安全解决方案,可轻松集成至各类系统。系统核心组件是mGuard安全路由器, 可提供特殊防火墙功能。此外,还可通过mGuard Secure Cloud系统轻松、安全地进行远程维护。

FO光电转换器

FO光电转换器

光纤可高速长距离传输数据,因此尤为符合信号技术的通信要求。使用我们的FO光电转换器,即可将铜缆接口集成至光纤数据网络中。浮地开关触点负责进行监测,在光纤传输质量降低时发出告警。