您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

机床 高速实现良好加工效果是对机床的基本要求。为满足当下市场需求,机器方案必须兼具灵活性和高可靠性。除了模块化这一潜在解决方案之外,能效也在机床及其辅助装置中发挥着愈发重要的作用。作为合作伙伴,菲尼克斯电气助力客户应对上述挑战,提供涵盖机床网络化、电气化和自动化的全套产品及服务。

生产厂房中的机床

机床概况 了解实现可持续机床自动化的产品与服务组合。

机床概况
成品部件传送带
传送带应用于机床的各个区域。可传送半成品或加工完毕的工件。通过传送带连接各机床之后,即可串连起各个工序。
更多信息
成品部件传送带
控制柜
控制柜负责将所有环节串连起来。机床控制柜的电气化、网络化和自动化是菲尼克斯电气的核心专业领域。
更多信息
控制柜
排屑装置
无论是铰链式传送带还是磁性传送带,排屑装置均可将切屑运送出机床加工区,同时分离出冷却润滑剂。
更多信息
排屑装置
通过机器人上料的毛坯件
机器人可应用于机床中的各类操作。例如,机器人可为机床装填毛坯件,并在加工后取走成品工件。
更多信息
通过机器人上料的毛坯件
工作空间
工作空间是各台机床的核心所在。工件在此进行车削、铣削、机加工和成型操作。操作重点在于兼顾快速加工和高精度。加工时通常需要多个轴在工作空间内同时移动。
更多信息
工作空间
自动导引车系统
重型切屑托盘由AGV(自动导引车)移走。自动导引车正承担起越来越多的运输任务,进一步提高了生产过程效率和灵活性。
更多信息
自动导引车系统
控制面板
专业的数据可视化和现代化操作面板接口设计是实现高效机床运行及监控的关键。
更多信息
控制面板
控制柜门已打开并观察到一系列产品

控制柜 机床子工序

菲尼克斯电气针对控制柜的各功能区域提供创新型解决方案和产品。除用于控制柜的创新产品外,在从工程设计到成品控制柜的整个控制柜制造过程中,我们始终为您提供全力支持。

  • 接线端子种类齐全,确保控制柜内的可靠配电。自由组合使用采用不同连接技术的接线端子

  • 马达调速器可轻松、可靠地驱动传送带和排屑装置的马达

  • 远程I/O系统防护等级达IP20,用于采集输入和输出信号,配有I/O链路和安全应用

  • 交换机确保实现整个机器网络中的可靠数据分配,安全路由器保护机床免遭非法访问和恶意软件破坏

  • 可靠的24 V供电系统具备通信功能,由电涌保护器、电源和设备保护器组成

  • 各类继电器产品系列可作为控制器与机器外围设备之间的接口,用于隔离、倍增和放大信号

  • 电能监测设备快速、轻松地采集机床各子工序的能源数据

  • 紧凑型电缆穿墙模块实现直至控制柜的可靠耐用穿板电缆连接

传送带正面视图,安装有用于运输成品部件的产品

成品部件传送带 机床子工序

传送带采用模块化设计,可灵活设计系统,实现经济高效的扩展。此外,整条生产线的成本效益和故障安全安装也尤为重要。上述方面直接反映在传送带所用的电子元件上。

  • 防护等级IP67的电源装置坚固耐用,尤为适合分布式现场供电,可直接安装到传送带

  • IPD和QPD快速电源分配器直接在传送带上轻松完成免工具配电

  • IP65/IP67防护等级的远程I/O系统直接采集和处理传送带输入及输出信号。一体化锌合金压铸壳体坚固耐用,设备亦可用于I/O链路应用

机床配有控制柜,前景是其一部分的排屑装置,背景是传送带。

排屑装置 机床子工序

在使用排屑装置和安装于其中的电子元件时,需特别注意防范灰尘、液体和润滑剂侵入。此外,便捷维护、基于模块化系统的快速调整以及机械与电气接口的轻松集成也十分重要。

  • 确保排屑装置安全运行的马达启动器

  • 接线端子种类齐全,轻松实现配电

  • 工业连接器坚固耐用,用于排屑装置与
    加工中心之间的布线

  • 可靠的集中式与分布式传感器及执行器连接

  • 直接在排屑装置上为IP6X应用可靠供电

机械臂抓取成品部件的特写,背景为机床工作空间。

通过机器人上料的毛坯件 机床子工序

为实现理想的机器人自动化,所用产品不仅要结构紧凑,还需抗振、抗旋转、防污和防尘。此外,产品还应具备通信功能,能够轻松集成至主工序。

  • 感应式NearFi耦合器可直接安装在机器人末端,用于监控刀具更换。耦合器支持穿过数厘米的气隙实现电力和实时以太网数据传输

  • 为完成现场与控制层之间的数据、信号和电力传输,配有相应连接器的传感器/执行器分线盒直接安装在了机械臂上

  • 机器人底座直接安装有重载矩形连接器,可在控制柜与机器人之间可靠传输电力、数据和信号

机床刀具更换和工作空间的侧视图

工作空间 机床子工序

机床操作人员面临的危险主要来自以下几个方面:多个轴的高速运转过程以及机器人送入半成品和取出成品工件的过程。因此,安全关断和安全进入工作空间至关重要。

  • 安全继电器,用于监控安全门、光栅和其他安全相关传感器

  • 搭配使用安全继电器,非接触式紧凑型安全继电器即可监控工作空间的安全门

  • 耐用型电缆专用于机床工作空间。电缆必须能够耐受冷却润滑剂和机油

  • 电缆穿墙模块助力安全安装电缆,实现工作空间与控制柜之间的坚固穿板连接

  • 机床照明为工作空间提供良好照明

位于安全栏后的自动导引车系统是机床的一部分

自动导引车系统 机床子工序

较短的生产用时、低库存水平和高灵活度是实现高效内部物流的基础,因此也是提高生产效率的前提。生产和内部物流愈发依赖自动导引车 (AGV) 以满足上述需求。

  • 通过WLAN接入点实现与自动导引车的可靠安全通信

  • 耐用型连接器,用于分配数据和信号

  • 安全性始终是人机协作的重中之重:
    菲尼克斯电气产品组合可确保必要应用的安全实施,如急停方案、安全运动监控和现场切换

机床设有开放式工作空间,右侧为操作面板。操作者可清楚观察到机械臂的毛坯件上料操作和排屑装置。

控制面板 机床子工序

为应用于机床,工业PC机必须防尘,并可耐受液体和润滑剂腐蚀

  • 该款全封闭式工业PC机防护等级达IP65,搭载Intel®处理器,在处理能力、图像显示性能和能效方面实现了平衡

  • 采用模块化系统,支持快速调整实现便捷维护,可轻松集成机械和电气接口

  • 支持VESA、支撑臂或支架安装,坚固耐用,配备多种I/O,适用于各类机床