电气安装用工具 了解可靠、耐用且符合人体工学的工具,助力应对日常作业。菲尼克斯电气为电气装置的所有领域提供合适工具。
专业工具不仅是完成出色电气安装的前提,也是日常工作中的重要伙伴。我们的产品操作精准,高效耐用。菲尼克斯电气提供一系列电气安装用手动工具与自动设备。该系列工具操作方便,质量卓越。
- 通过测试的工具质量稳定出色,操作快速可靠
- 符合人体工学设计,灵活实用,功能强大
- 产品型号齐全,轻松完成断线、剥线、压接、拧装和测量工作
UNIFOX-MP多功能钳 UNIFOX-MP多功能钳整合了多项功能,适用于各类不同的应用
- 一个工具,六种或七种功能
- 配备剥线区域及压接区域,适用于最大2.5 mm²的冷压头
- 配备电缆剪(UNIFOX-MP 6-1 VDE)或对角剪线钳(UNIFOX-MP 7-1 VDE)
- UNIFOX-MP 7-1 VDE为绝缘环型电缆插针设有专用压接区
- 亦兼具夹持、弯线、穿刺及去毛刺功能
使用中的CRIMPFOX DUO 16S压线钳 CRIMPFOX DUO 16S压线钳实现专业压接
- 可旋转钳口,压接难触及的位置
- 配有压接截面积自动调节机制和集成压力锁,过程可靠性高
- 操作轻松便捷
CRIMPFOX DUO 16S压线钳 CRIMPFOX DUO 16S压线钳支持便捷快速处理冷压头和TWIN冷压头。
- 最佳人体工学设计
- 适用于线径0.14 mm²到16 mm²的大导线,以及截面积2x6 mm²的TWIN冷压头
- 切口可旋转,灵活性高
CUTFOX 18电缆剪 使用CUTFOX 18断线工具,轻松利落地将电缆切割至所需长度。
- 断线工具经淬火处理,经久耐用
- 采用杠杆原理,使用更省力
- 无毛刺断线效果
CUTFOX-ES-1电工专用剪刀 CUTFOX系列剪刀适用范围广,坚固耐用,无比出色。
- 锯齿刀片剪切性能更强,效果更优秀
- 手柄采用特殊形状,符合人体工学设计
- 螺纹连接可调