您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

电气安装用标识和标签 使用菲尼克斯电气解决方案,可随时随地创建标识,甚至可在现场直接创建标识。菲尼克斯电气的打印机、标识系统和标识材料产品组合提供了多种灵活选择。

正在使用THERMOMARK GO S移动式打印机打印标识的电工

布局清晰的控制柜对于实现高效无误的操作、以及便捷可靠的后期维护和返工而言至关重要, 而采用合适的标识便可清楚识别所有组件。无论是在办公室还是应用现场,菲尼克斯电气的标识系统均可为各类应用打印标识和标签。

THERMOMARK GO数字化标识解决方案支持现场应用。通过智能手机和MARKING System App,用户即可轻松创建标识文件,并通过蓝牙5技术直接控制打印机。单台打印机可至多受五个智能手机控制。此外,该智能系统还可打印连续介质以及盘卷式带孔标签。

  • 尺寸紧凑,内置电源且操作直观,移动使用更方便
  • 标识材料应用广泛,从线缆、接线端子到微型断路器标识均可适用,是标识方案的理想之选
  • 标识系统适用性强,方案设计灵活,可用于固定式设备或现场直接打印
用户使用MARKING系统App创建标识材料

直接在应用环境中创建标识

MARKING系统App

MARKING系统App配有设计独特的移动界面,助力实现智能的联网选型和创建标识文件。App提供常见标识功能,针对移动设备使用进行了优化。搭配电池供电型移动式打印系统,即可轻松打印出清晰易读且耐用的标识。应用指南可帮助用户在短短数步内找到符合要求的标识材料。App支持Android和iOS移动设备,可离线使用。App采用前沿连接方式,操作直观,有19种语言版本可供选择。

THERMOMARK GO 使用移动式打印机,电气装置标识更轻松快速

  • 可通过蓝牙或NFC接口直接使用智能手机或平板电脑操作
  • 支持现场直接标识,日常作业更灵活
  • 打印材料种类齐全,设备还具备自动材料检测功能