工程设计和配置 连续的数据流、完全数字化的产品描述以及无缝衔接式系统界面,为优化控制柜制造过程提供了基础。

桌子旁手持接线端子的人员

数字化数据确保过程优化

适用于规划、订购和生产的数字化数据和无缝衔接式系统接口,为优化流程奠定了基础。菲尼克斯电气的clipx ENGINEER工程软件可自动从ECAD系统接收数据,支持端子条的直观3D设计。软件数据构成了在每个后续过程步骤中创建生产文档的基础。

使用高效工程软件的优势

  • 通过功能强大的项目规划软件,为控制柜制造全过程的数据创建提供支持
  • 借助自动校正功能和附件向导功能,简化设计流程
  • 接口适配各类常用ECAD系统,实现数据使用的一致性
  • 使用产品库存数据,无需花费时间和精力更新自己的数据库
  • 通过从工程设计到生产的数据传输,尽可能减少错误和系统的不兼容性
手持接线端子在显示有工程数据的显示器前

控制柜制造的过程支持

由于系统中断时需要进行耗时的手动返工,工程设计和生产过程都会产生高昂的成本。而该软件程序可确保数据流的一致性,从而显著提高控制柜装配全过程的效率。

使用菲尼克斯电气的clipx ENGINEER工程软件,提高控制柜制造工作流程的效率。丰富功能和智能工程设计向导助力简化项目规划,优势众多。

比较产品样品与clipx ENGINEER工程软件中数字图像的员工

适用于工程设计过程的产品数据

项目的数字孪生可确保在整个控制柜制造过程中数据使用的一致性。因此要创建作为工程设计现实副本的数据库,无缝衔接的数字化产品描述是先决条件。菲尼克斯电气提供丰富产品数据,适用于各类工程系统和交换格式。该数据可轻松、迅速地集成至工程系统,大幅提高控制柜制造的规划效率,实现快速规划。

控制柜制造工程软件
clipx ENGINEER

欢迎试用这款多功能的新软件,无论身处何处,均可高效规划接线端子、安装板和接线盒。clipx ENGINEER将定期扩展新功能和产品组。

欢迎试用
正在PC机上使用clipx ENGINEER工程软件的女士

clipx ENGINEER工程软件面向客户的优势在于其能够与ECAD系统有效集成。这使得客户工作流程变得更简单。依托直观操作,用户能够轻松、快速地完成项目规划。通过创建制造文档,clipx ENGINEER助力将数字化数据变为现实。

Peter Isaak - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 软件部门产品管理人员
控制柜制造软件专家:Peter Isaak
实现更高效率的解决方案
采购

了解如何使用旨在实现透明、高效采购的数字化数据,或者定制化端子条服务的优势。

跳转到采购章节
手持DIN导轨和接线端子的人员