菲尼克斯电气助力快速、轻松地连接公路和铁路隧道内的传感器。软件库提供预制功能块,可提高工程设计效率。
使用氮氧化物、一氧化碳和二氧化碳浓度监测等子功能,确保项目流程更高效。
公路隧道中的交通状况要求持续监控隧道中的含氧量、能见度和污染物浓度。通风系统与交通控制系统配合使用,以保持隧道正常通行时的空气质量。此外,发生火灾时尤其需要确保通风系统可用,以便开展援救。
为确保隧道发生火灾时能够及时救援,援救人员和仍在隧道中的其他道路使用者必须远离烟雾和热量。因此,隧道需要使用合适通风控制系统来散发烟雾和热的区域。通风系统根据具体火灾场景以抽吸或注入的模式运转。发生火灾时,通风系统的控制方式主要取决于火源是否位于隧道内。通风系统可产生高压防止烟雾进入疏散通道。
菲尼克斯电气助力快速、轻松地连接公路和铁路隧道内的传感器。软件库提供预制功能块,可提高工程设计效率。
使用氮氧化物、一氧化碳和二氧化碳浓度监测等子功能,确保项目流程更高效。
通风系统是机动车隧道中的主要用电设备。因此,以高能效的方式启动和运行风机驱动器非常重要。将驱动器集成到隧道控制系统中可尽早检测出异常问题。
通过持续监测和状态检修可提高效率。
通风设备是确保隧道安全的关键要素。火灾发生时和交通高峰期,换入新鲜空气有助于确保一氧化碳和柴油排放量符合预先设定的水平。这款控制器采用冗余组态,可避免通风系统失效。
菲尼克斯电气提供确保通风系统可用性并支持冗余设计的适用解决方案。
高可用性的安全网络和控制基础设施奠定了隧道可靠运行的基础。为此,菲尼克斯电气推出高性能的光纤、铜缆和无线产品。
冗余网络架构解决方案满足各项必要的安全和带宽要求,助力从交通控制室进行安全无误的访问。相应冗余层级确保各隧道应用的无缝数据传输。因此即使由于设备或连接失效出现局部故障,系统也能实时转发相关协议。菲尼克斯电气咨询服务通过IEC 62443标准认证并采用先进加密标准,确保客户数据安全。
浏览白皮书,了解如何有效保障系统远程访问的安全性以及防范网络攻击和恶意软件。