您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

信号电缆的测量、断开和接地

应用示例:轨道基础设施的系统可用性

信号机房的信号电缆

信号机房中信号电缆的测试、断开和接地

在轨道基础设施中,电缆端架是信号机房至户外系统的转接点, 各信号电缆均会连接到架上的接线端子。信号电缆和户外信号元件除了构建持久耐用的安全电气连接,还可执行多种测量和切换任务:断开、接地以及测量功率、电阻和隔离数据。

此类信号电缆测量措施可定位连接错误处或损坏处,避免大幅降低系统可用性。为快速准确地找到错误所在,信号电缆需分开进行分段测试。考虑到信号电路测试时必须处于开路状态,分断接线端子就成为该项作业的既定解决方案。尤其对于安装在户外系统(连接与分线盒、户外元件)中的接线端子而言,接触质量不佳的断开点会给系统带来无穷的问题,导致繁重的故障排除工作。

菲尼克斯电气的接线端子断开点采用牢固的高质量设计,触点持久耐用且电阻低。使用此类分断测试端子,无需分断信号线即可断开信号电路。接线端子内置测试孔,可搭配多种测试适配器附件,确保可靠连接测量设备。

联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
适用于轨道基础设施的连接技术

适用于轨道基础设施的连接技术

配套产品的更多信息: