保护信号技术网络 保护轨道基础设施系统的通信和数据网络,防止未经授权的访问。查看安全轨道运营的应用示例,即刻了解更多信息。
应用
随着数字化进程的推进,架设在轨道基础设施中的通信和数据网络也不断增加。此类网络虽然仅用于电源和系统的远程诊断或监测,而非控制命令和信号技术这一重要领域,但其仍须受到保护,防范未经授权的访问。归根到底,各种通信和数据系统既可保障轨道的平稳运行,又能通过辅助系统访问重要系统,因此仍必不可少。
系统架构日趋分布化,使得相应的可靠保护措施愈发难以施行。数据网络高度分支化,有时甚至会延伸到户外装置。因此,在现场无法保护所有接入网络的组件免遭未授权访问。
解决方案
保护信号技术系统网络,防止未经授权的访问
菲尼克斯电气安全路由器构成了基础设施系统的核心,提供必要防护来阻止未经授权的访问(集中式或分布式设施均可适用)。此外,工业交换机还可实现路由器与相连组件之间稳定、安全的网络连接。